KAW500

Steckverbinder winkel mit Kabel
Serie KAW
- winklige Steckverbinder mit Kabel
- in verschiedenen Größen erhältlich
- Halogen-, Silikon- und PVC-frei
- Schleppkettengeignet (10xØ)
Ausstattung/Optionen
UL-Zulassung
Technische Daten
| Anschlussgewinde | M8 |
| Anschlussart | Buchse |
| Anschlusstyp | Buchse |
| Ausführung | Winkel |
| Anzahl Kontakte | 3 |
| Bemessungsspannung | 60 [V] |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4 [A] |
| Isolationswiderstand | ≥108Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤5mΩ |
| Werkstoff Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet |
| Werkstoff Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK |
| Werkstoff Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
| Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff Dichtung | FPM/FKM |
| Werkstoff Kabelmantel | PUR |
| Kabellänge | 5 [m] |
| Kabel-Ø | 4.3 [mm] |
| Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 3x0,25 [mm²] |
| Biegeradius | 10xØ |
| Temperaturbereich (fest) | -40 ... +90 [°C] |
| Temperaturbereich (Schleppkette) | -25 ... +60 [°C] |
| Nennspannung Leitung | ≤300 [V] |
| Zulassungen | UL / CSA / LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Endenkonfektion | offenes Kabelende |
| Flammwidrig | Ja |
| Seewasserbeständig | Ja |
| Recyclefähig | Ja |
| Säure- und laugenbeständig | Ja |
| Ozonbeständig | Ja |
| UV-beständig | Ja |
| Hydrolysefest | Ja |
| Schleppkettenfähig | Ja |
| Torsionsfähig | Ja |
| Schweißfunkenbeständig | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |
| Ölbeständig | Ja |