GEH6180IL-03-A
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL
Technische Daten
Ansteuerung | IO-Link |
Hub pro Backe, regelbar | 80 [mm] |
Antrieb | BLDC-Motor |
Nenngreifkraft | 1800 [N] |
Greifkraft min. | 150 [N] |
Selbsthemmung | mechanisch |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 1 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 160 [mm] |
Positioniergeschwindigkeit pro Backe max. | 50 [mm/s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.1 [mm] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +50 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- präzise T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
bürstenloser DC Servomotor - Ritzel-Zahnstangengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
Selbsthemmung bei Stromabfall (nur bei Version -03) - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
standardisierter Anschlussstecker