VEG15-B

Singolizzatori
Serie VEG
- Guida in acciaio inox temprata
Questa guida è robusta, affidabile e dura a lungo: proprio ciò di cui avete bisogno per la vostra applicazione! - Qui siete voi a decidere!
Rilevamento tramite sensori magnetici o interruttori di prossimità induttivi: diversamente dal benchmark, qui avete libera scelta! - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP40
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Dati tecnici
| Corsa per spintore | 40 [mm] |
| Forza in avanzamento | 80 [N] |
| Forza in ritorno | 65 [N] |
| Tempo ciclo | 0.1 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 11 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Valore B10d | 10000000 |
| Peso | 0.23 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Spintore
- in acciaio rettificato
- Fissaggio
- foro per il fissaggio delle dita personalizzate
- Guida quadra
- stabile, per l‘assorbimento di forze e momenti
- Fissaggio e posizionamento
- in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- Azionamento
- cilindro pneumatico a doppio effetto
- Alimentazione
- Scanalatura di rilevamento integrata
- la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici
- Magnete permanente
- integrato nella camera del pistone come riscontro e segnalatore