DVR100I8

distributori rotanti
Serie DVR

  • Trasmissione compatta
    Con questo distributore di energia pneumatica ed elettrica, non ci si deve più preoccupare di rotture cavi e profili d'interferenza non definiti nelle linee di alimentazione
  • Struttura piatta
    Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose
  • Contatti in oro
    Vi si consente flessibilità nella trasmissione, perché, partendo dalle correnti a basso flusso fino a 250 Volt e 6 Ampere, potete trasmettere tutto con un processo sicuro
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 100
Alimentazione pneumatica8 [Numero di passaggi]
Alimentazione elettricaa 8 poli
Intensità di corrente mass.6 [A]
Tensione mass.250 [V]
Accelerazione mass.20 [m/s²]
Numero di giri massimo100
Numero di giri massimo600 [°/s]
Rotondità +/-0.04 [mm]
Planarità +/-0.04 [mm]
Coppia continua4 [Nm]
Coppia di allentamento6 [Nm]
Pressione di esercizio mass.10 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Momento d'inerzia100 [kgcm²]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Peso4.5 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Supporto di fissaggio (antitorsione)
    sostiene il distributore durante il movimento di rotazione
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore acciaio nitrurato
  3. Interfaccia per collegamento al robot
    disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1
  4. Attacco aria diretto
    sulla serie WWR
  5. Sistema molleggiato
    a doppio strato, a partire da DVR63
  6. Anello a frizione
    rivestimento in oro indurito può trasmettere corrente a basso flusso
  7. Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
    per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione
  8. Alimentazione elettrica fino a 12 poli
    per trasmissione segnali senza cavi senza cavi elettrici soggetti a torsioni