RBPS1200-A
Serie RBPS
- rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
Rilevamento stato aperto/chiuso (opzionale) - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Dati tecnici
Forza di tenuta | 10000 [N] |
Ø albero | 12 [mm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
Momento di tenuta | 36 [Nm] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 4.6 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganascia - Ganascia per serraggio e frenatura
pressata nella coulisse a rulli - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone ad anello muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Coperchio
- Scanalatura per rilevamento (a partire dalla dimensione RBPS12)
Fissaggio e posizionamento di un sensore magnetico (opzionale)