MFS02-S-KHC-P1-PNP

Magnetfeldsensoren
Serie MFS

  • zur Abfrage einer Kolbenposition bei pneumatischen Zylindern
  • hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
SchaltfunktionSchließer (NO)
AnschlussKabel mit Stecker
Ansprechempfindlichkeit typ.1.7 [mT]
Reproduzierbarkeit≤0,1 [mT]
SchaltausgangPNP
Betriebsspannung10 ... 30 [V DC]
Dauerstrom≤100 [mA]
Elektrische AusführungDC 3-Leiter
Schaltfrequenz1000 [Hz]
Spannungsabfall≤2,5 [V]
Stromaufnahme≤8 [mA]
Hysterese typisch≤0,4 [mT]
Überfahrweg typ.2 [mm]
EinschaltimpulsunterdrückungJa
AnschlussartKabel/Stecker
Anschlussge­windeM8
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt3x0.09 [mm²]
Kabellänge0.3 [m]
EinbauartKabelabgang axial
ZylinderbauformC-Nut
Biegeradius bei fester Verlegung min.3xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.5xØ
Gewicht0.01 [kg]
GehäusewerkstoffKunststoff
Werkstoff KabelmantelPUR
Schock- und Schwingfestigkeit30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
VerpolungssicherJa
KurzschlussfestJa
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP67
MTTFd-Wert1469 [a]
TM-Wert20 [a]
Umgebungstemperatur-25 ... +75 [°C]