MFS01-S-KHC-P2-PNP

Magnetfeldsensoren
Serie MFS

  • zur Abfrage von zwei Kolbenpositionen bei pneumatischen Zylindern
  • einfach zu teachen über Bedienelement
  • hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
SchaltfunktionSchließer (NO)
AnschlussKabel mit Stecker
Reproduzierbarkeit≤0,1 [mT]
SchaltausgangPNP
Betriebsspannung12 ... 30 [V DC]
Dauerstrom≤100 [mA]
Elektrische AusführungDC 4-Leiter
Schaltfrequenz1000 [Hz]
Spannungsabfall≤2,2 [V]
Stromaufnahme≤15 [mA]
Hysterese typisch1 [mT]
EinschaltimpulsunterdrückungJa
AnschlussartKabel/Stecker
AnschlussgewindeM8
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt4x0,08 [mm²]
Kabellänge0.3 [m]
EinbauartKabelabgang radial
ZylinderbauformC-Nut
Biegeradius bei fester Verlegung min.3xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.5xØ
Gewicht0.02 [kg]
GehäusewerkstoffKunststoff
Werkstoff KabelmantelPUR
Schock- und Schwingfestigkeit30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
VerpolungssicherJa
KurzschlussfestJa
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP67
MTTFd-Wert799 [a]
TM-Wert20 [a]
Umgebungstemperatur-20 ... +75 [°C]