DVR100I4

회전 분배기
시리즈 DVR

  • 컴팩트 미디어 전달
    이 미디어 전달기로 전원배선으로 인한 케이블 단선 및 미지수 장애환경은 더 이상 언급할 주제가 못됩니다
  • 평면적 조립
    극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능
  • 금 접점
    여러분은 극미소 전류에서 250V와 6A에 까지 모든 것을 확실하게 전송할 수 있어, 전송이 자유로워집니다
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 100
공압 에너지 전달4 [숫자]
전기 에너지 전달8핀
최대 전류 강도 6 [A]
최대 전압250 [V]
최대 가속도20 [m/s²]
최대 회전속도100
최대 회전속도600 [°/s]
공운전 +/-0.04 [mm]
플랜운전 +/-0.04 [mm]
지속 회전 모멘트2 [Nm]
비고정 회전 모멘트4 [Nm]
최대 작동 압력10 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
관성모멘트86 [kgcm²]
IEC 60529 준거 보호방식IP64
무게3.8 [kg]
장점 세부 정보
  1. 토크 지원
    회전 운동시 로터 지원
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 질화된 강철
  3. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  4. 직접 공기 연결
    제작 시리즈 WWR
  5. 스프링 시스템
    DVR63부터 두층으로 설치
  6. 슬립 링
    강금으로 도포 극미소 전류 전달 가능
  7. 8층까지 내장된 공기통과
    압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전할 필요는 없다
  8. 최대 12핀 에너지 전달
    신호의 무선 전달에 토션에 케이블이 안 이용된다