HRC-01-101670


시리즈

  • 직원책임보험협회/독일법정상해보험 권고에 따라 설계
  • BG/DGUV 증명됨
  • 서보 기술을 통한 그리퍼 조의 유연한 위치 설정
  • 브러시리스 드라이브 기술
  • 비상 정지 작동 시 안전하게 핸들링하기 위한 기계식 자동 잠금
  • 다양한 구동 모드, 예: 파워 모드, 위치 설정 모드, 사전 위치 설정 파워 등
  • 내장된 LED 밴드로 360° 상태 표시
  • 공정 데이터 및 서비스 데이터의 양방향 통신(필드 버스 개방)
요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
로봇 유형에 적합ISO TK 50
ISO/TS 15066에 따른 HRC 디자인
HRC 형태협력
동력종류전동식
제어IO-Link
조당 스트로크60 [mm]
자동 정지기계식
작동온도5 ... +50 [°C]
최대 작동온도 +50 [°C]
최소 작동온도 5 [°C]
Fa500 [N]
무게1.700 [kg]
최대 파지력820 [N]
최소 파지력100 [N]
조당 스트로크, 조절 가능60 [mm]
그리퍼 조 최대 길이80 [mm]
정격 파지력850 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
전압24 [V]
최대 소비 전력7.5 [A]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
그리퍼 조당 최대 허용 질량0,3 [kg]