LI40-300S

선형 실린더
시리즈 LI

  • 대형 수용 플랜지
    큰 면적의 설치면은 구성을 간략화하고 연속 공구의 안전한 연결을 가능하게 합니다.
  • 댐핑된 끝 위치
    파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    "Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 탄성 중합체 끝 위치 댐핑
  • 파워스톱 끝 위치 댐핑
  • IP54
  • 인덕티브 센서
  • 2중 가이드 됨
기술 데이터
스트로크300 [mm]
압축력270 [N]
인장력270 [N]
적용 부하 비포함 작동 시간0.4 [s]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피316 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게5.9 [kg]
최대 하중 Fa65 [N]
최대 휨 A0.3 [mm]
장점 세부 정보
  1. 가이드 로드
    경질의 연마 스틸 샤프트
  2. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  3. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  4. 에너지 공급
    배기 공기 조절 권장
  5. 정지 스트로크 조정 나사
    수용 플랜지 직접 조회 부품으로 구입가능
  6. 끝 위치 감쇠
    탄성 중합체 댐퍼 또는 특허 받은 유압 완충기
  7. 피스톤 로드
    연마되고, 경질 크롬으로 도금된 강철로 이루어짐 D 모델에서는 연속됨
  8. 수용 플랜지
    고객 맞춤형 애플리케이션 연결을 위함