UBPS3501PS1

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKSVR35SVR..CVariante anzeigen
THKSVR35SVR..LCVariante anzeigen
THKSVR35SVR..LRVariante anzeigen
THKSVR35SVR..RVariante anzeigen
THKSVR35SVR..CHVariante anzeigen
THKSVR35SVR..LCHVariante anzeigen
THKSVR35SVR..LRHVariante anzeigen
THKSVR35SVR..RHVariante anzeigen
THKSVS35SVS..CVariante anzeigen
THKSVS35SVS..LCVariante anzeigen
THKSVS35SVS..LRVariante anzeigen
THKSVS35SVS..RVariante anzeigen
THKSVS35SVS..CHVariante anzeigen
THKSVS35SVS..LCHVariante anzeigen
THKSVS35SVS..LRHVariante anzeigen
THKSVS35SVS..RHVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2500 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung109
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht2 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge