De beste in zijn klasse – Steel Linear Guide
Onze meermaals bekroonde premium pneumatische grijpers uit de series GPP5000 en GPD5000 met uiterst robuuste staal-in-staal geleiding zijn ontworpen voor universeel gebruik en worden gekenmerkt door een hoge functionele betrouwbaarheid en een lange levensduur. Snel, precies en met hoge grijpkrachten bieden ze de juiste oplossing voor elke toepassing!
Wilt u advies over de grijperseries met Steel Linear Guide? Schrijf ons dan!
Uw voordelen
De voordelen van de serie in één oogopslag

Voordelen die het verschil maken
Overzicht van de grijpkracht van de series GPP5000 en GPP5000AL


100%
van alle toepassingen kan worden afgedekt met de serie GPP5000.
Meer dan
100%
meer grijpkracht bij dezelfde bouwgrootte met de S-variant.
Tot
45%
prijsvoordeel door de keuze van een kleinere bouwgrootte met dezelfde kracht.
De premiumgrijpers
Ontworpen voor universeel gebruik
Ze zijn beschermd tegen corrosie en met IP64 ideaal toegerust om de meest ongunstige omgevingsomstandigheden te weerstaan. Als dat nog niet genoeg is, bieden de protector- en temperatuurbestendige varianten die zelfs een beschermingsklasse van IP67 hebben.






Onderhoudsvrij
De series GPP5000 en GPD5000 bieden onderhoudsvrije, zorgenloze werking tot 30 miljoen cycli en staan dus garant voor langdurig gebruik en maximale continuiteit.
De garantie – consistent en zonder kleine lettertjes
Terwijl andere fabrikanten reclame maken met een garantie van 36 maanden, maar de werkstukcontactdelen en slijtageonderdelen hiervan uitsluiten, belooft Zimmer Group, met zijn compromisloze "Made in Germany" kwaliteit, een garantie van 24 maanden voor al zijn GPP- en GPD5000-grijpers. Dit geldt zonder mitsen en maren voor ALLE ONDERDELEN en is onafhankelijk van het aantal cycli! Met ons verdient uw installatie 24/7 geld.


Certificaten
Kwaliteit en veiligheid vormen fundamentele elementen van onze bedrijfsfilosofie. Onze regelmatig geteste producten voldoen niet alleen aan de hoogste kwaliteitsnormen, maar garanderen ook betrouwbaarheid en veiligheid op de lange termijn. Dit geldt ook voor alle series in de productfamilie 5000.
De accessoires
Als de bedrijfsomstandigheden veranderen, kan de omschakeling naar protectorvarianten worden uitgevoerd met minimale aanpassingen – efficiënt, flexibel en zonder nieuw constructiewerk. De series GPP5000 en GPD5000 zijn compatibel met een groot aantal accessoires. Bijzonder opmerkelijk zijn de instelvingers om het grijpbereik zonder gereedschap aan te passen, de verwisselbare vingers om snel van vinger te wisselen en het nauwkeurige sensorsysteem. Dit bewaakt betrouwbaar het hele slagbereik via IO-Link of analoog.

MULTIFUNCTIONEEL
NAUWKEURIG IN ALLE PRODUCTIESITUATIES
Of het nu gaat om sterk geautomatiseerde productieomgevingen, gestandaardiseerde automotive-producties of flexibele montageprocessen – de grijperseries GPP5000 en GPD5000 maken indruk met hun betrouwbare prestaties en bedrijfstakoverschrijdende aanpasbaarheid.
Meer dan alleen handlingtechnologie
Beste service voor de beste grijpers
Met het internationale netwerk van de Zimmer Group profiteert u wereldwijd van directe lokale ondersteuning. Consistente documentatie en een goed doordacht assortiment accessoires zorgen ook voor eenvoudige bediening
en onderhoudbaarheid.

Hotline
- Uw persoonlijke contactpersoon
- Ondersteuning bij storingen, procesfouten, bedrijfsproblemen
- Storingsanalyse via telefoon, video, op afstand
Reparatiedienst
- Reparatie van defecte modules
- Reparatie en onderhoud
- Algemene revisie
- Probleemoplossing en reparatie
Field Service
- Mechanische & elektrische installatie
- Mechanische & elektrische ingebruikname
- Productieondersteuning voor optimalisatie
- Onderhoud, reparatie en inspectie
- Probleemoplossing
Training
- Training operatoren
- Problemen oplossen en diagnose
- De HMI gebruiken
- Onderhoud
FAQ – Grijper met Steel Linear Guide
De Steel Linear Guide beschrijft een extreem robuuste staal-in-staal geleiding die maximale precisie en procesbetrouwbaarheid biedt. Deze stalen geleiding maakt tot 30 miljoen onderhoudsvrije cycli mogelijk en garandeert langdurige prestaties, zelfs onder moeilijke industriële omstandigheden.
De serie 5000 is ontworpen als universele grijper en is geschikt voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, de automobielindustrie, de metaalbewerking en voor allerlei geautomatiseerde handling- en assemblageprocessen. Dankzij de hoge robuustheid en beschermingsklasse IP64/67 is hij ook geschikt voor veeleisende omgevingen.
De grijpermodellen omvatten de parallelle grijpers met 2 vingers van de pneumatische serie GPP5000 en de centrische grijpers met 3 vingers GPD5000 – elk met Steel Linear Guide-geleiding voor maximale precisie en betrouwbaarheid. Daarnaast zijn er de pneumatisch-intelligente series GPP5000IL en GPD5000IL en de series met elektrische aandrijving GEP5000 en GED5000.
De belangrijkste voordelen zijn:
- Hoge grijpkrachten en momentopname
- Onderhoudsvrij meer dan 30 miljoen cycli
- Compatibiliteit met het brede assortiment accessoires uit de 5000-familie
- Robuuste afdichting en corrosiebescherming
Deze eigenschappen verhogen de procesbetrouwbaarheid en verlagen aantoonbaar de bedrijfskosten.
Gebruik onze productzoeker of neem contact op met uw persoonlijke adviseur. Wij kunnen u helpen de juiste grijper te bepalen op basis van werkstukgrootte, grijpkrachten, bedrijfsomstandigheden en automatiseringsvereisten.
Ja, naast de pneumatische uitvoeringen zijn er ook elektrische of hybride gestuurde grijpers die geschikt zijn voor toepassingen met hoge automatiseringseisen. De hybride gestuurde grijpers van de series GPP5000IL en GPD5000IL maken indruk met hun geïntegreerde ventieltechnologie. Bij de elektrische grijpers van de series GEP5000 en GED5000 kunnen de grijpkrachten individueel worden ingesteld. Beide varianten hebben een geïntegreerd sensorsysteem.