Universele grijper van de productfamilie 5000
De meermaals bekroonde pneumatische topgrijpers uit de productfamilie 5000 met hun extreem robuuste, staal-in-staal gecoate profielgroefgeleiding zijn echte alleskunners. Ze zijn ontworpen voor echt universeel gebruik en hebben, afhankelijk van de variant, een reeks verschillende eigenschappen (snelheid, hoge grijpkrachten, lange grijpervingers), waardoor ze voor elke toepassing de juiste oplossing bieden!
Universele grijpers, geschikt voor elke toepassing. Van hoekgrijpers en centrische grijpers tot parallelle grijpers – met de 5000-familie hebt de keuze!
Uw voordelen
- Aluminum of Steel Linear Guide – procesveilige en nauwkeurige geleiding
- voor elke toepassing
- Corrosiebestendig en afgedicht tot IP67 – voor de meest veeleisende omgevingsparameters
- Tot 30 miljoen cycli zonder onderhoud – zorgeloos produceren
- Pneumatisch, pneumatisch intelligent, elektrisch – flexibel dankzij 3 aandrijfconcepten
- 1 schroefgatpatroon voor 3 aandrijfconcepten – geen constructiewerk nodig voor vervanging

Toepassingsgebieden
- Voor middelzware tot zware vervuilde omgevingen
- Beschermingsklasse IP64/67
- Cleanroomklasse 5/6
- S-variant met verhoogde grijpkracht
- Corrosiebestendig en temperatuurbestendig
Toepassingsgebieden
- Voor schone tot licht verontreinigde omgevingen
- Beschermingsklasse IP40
- Cleanroomklasse 4
- L-variant met verlengde slag
Hybride grijper (IO-Link)
Meer efficiëntie
50% kortere cyclustijden
reduceren
90% op perslucht besparen
IO-Link
Procesbewaking
Toepassingsgebieden
- High-speed handling
- Energiezuinige pneumatische toepassingen
- IO-Link-automatisering met diagnose/monitoring
- Snelle inbedrijfstelling dankzij IO-Link
- Digitale tweeling – grijpers virtueel testen
HOUDT STAND - ONDANKS ALLE TEGENSLAGEN
Alle premium grijpers uit de serie 5000 zijn standaard corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64, d.w.z. ze zijn stofdicht en van alle kanten beschermd tegen spatwater. De protectorversies hebben ze zelfs een dichtheidsklasse van IP67 (stofdicht en bescherming tegen tijdelijke onderdompeling).
ECHTE DOORZETTERS VOOR CONTINU GEBRUIK
Dankzij hun lage wrijvingscoëfficiënten, compacte ontwerp en goede eigenschappen kunnen de grijpers uit de serie 5000 ten minste 30 miljoen cycli zonder onderhoud doorstaan. De beste vooruitzichten voor een betrouwbaar, duurzaam en uitvalloos productieproces!

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Bent u klaar voor Industrie 4.0 en op zoek naar de juiste grijper? Dan raden we onze -IL-variant uit de serie 5000 aan. Deze pneumatisch-elektrische hybride IO-Link grijpers zijn ideaal voor gebruikers die de stap zetten naar de Industrie 4.0-grijperwereld, maar het niet zonder een pneumatische aandrijving willen stellen. In de grijper is een sensorsysteem geïntegreerd dat de positie van de grijperklauwen detecteert in een bereik van +- 0,05 millimeter. Dit maakt niet alleen procesbewaking mogelijk, maar bijvoorbeeld ook de identificatie van werkstukken op basis van hun diameter.
Bovendien kunnen er in totaal 32 werkstukgegevensrecords in de grijpers worden geprogrammeerd. Hoe u de IO-Link-grijper stap voor stap in uw PLC-omgeving kunt integreren, leest u hier:
EEN LASTIGE KEUZE
Naast onze grijpers met een staal-in-staal-geleiding (Steel Linear Guide), kunt u ook kiezen voor een model met een staal-aluminiumprofielgroefgeleiding (Steel Linear Guide). Deze grijpers zijn vooral interessant voor prijsbewuste klanten die niet willen afzien van de bewezen kwaliteit van de Zimmer Group. Technisch gezien presteren de GPP/GPD5000AL-grijpers met hun staal-aluminium-geleiding beter dan alle T-sleufgrijpers en zijn ze minstens even goed als grijpers met multi-tandgeleidingen op de markt. Met zijn compromisloze "Made in Germany"-kwaliteit garandeert de Zimmer Group tot 15 miljoen cycli zonder onderhoud.

BENCHMARK - TASTBARE VERSCHILLEN
Unsere 5000er Greifer-Baureihe überzeugt mit einer enormen Robustheit, einer überlegenen Performance und 24/7 - den uneingeschränkten Dauereinsatz bei höchster Anlagenverfügbarkeit. Somit sind diese Greifer - nicht nur für uns - BETTER THAN THE REST! Sie brauchen dafür eine Bestätigung? Kein Problem – hier erfahren Sie, was unsere Kunden über unsere 5000er Greifer-Baureihe sagen.
Accessoires
De grijpers uit de serie 5000 zijn voorzien van diverse unieke eigenschappen die het dagelijks gebruik vergemakkelijken. Daarnaast bieden we een breed scala aan grijperaccessoires zoals universele, verstelbare of verwisselbare vingers en druksterren, die de belasting op de grijpers tijdens bijv. het verbindingsproces sterk verminderen.

UNIVERSELE VINGERS – UB5000
Geschikt voor direct gebruik of voor individuele nabewerking
De grijpervingers zijn verkrijgbaar in aluminium (AL) en staal (ST) en worden rechtstreeks op de grijper gemonteerd met de bij de levering inbegrepen schroeven. De daartoe benodigde pasvormen voor de centreerhulzen zijn reeds beschikbaar. Per grijpervinger is één universele vinger nodig.
INSTELBARE BEK – EB5000
Voor het instellen van het grijpbereik zonder gereedschap
Door het veergesloten vergrendelmechanisme met de hand te bedienen, kan de instelvinger worden bewogen binnen het raster dat is voorzien van een genummerde schaalverdeling. Afhankelijk van de optredende krachten en momenten zijn de instelvingers verkrijgbaar in aluminium (AL) en staal (ST). Per grijpervinger is één instelvinger nodig.


VERWISSELBARE VINGERS – WB5000
Maken snelle uitwisseling van afzonderlijke grijpvingers mogelijk
Per grijpervinger is één vast deel en ten minste één set losse delen nodig, afhankelijk van het aantal te verwisselen grijpervingers. De handmatige vergrendeling via de meegeleverde torxsleutel van het vaste deel kan van twee kanten gebeuren.
AANDRUKSTER – ADS5000
Alleen voor SERIE GPD beschikbaar



















