Inloggen

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000AL

"Het alternatief"

  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
    Gereduceerd tot de essentie biedt de staal-aluminium-geleiding aanzienlijk betere prestaties dan vergelijkbare grijpers met een T-vormgeleidingen en staat hij op gelijke voet met de meeste getande geleidingsprincipes.
  • Uitgebreid portfolio aan accessoires
    Biedt u producten die optimaal zijn afgestemd op de grijpers. Bijzonder opmerkelijk zijn de instelvingers om het grijpbereik zonder gereedschap aan te passen, verwisselbare vingers om snel van vinger te wisselen en nauwkeurige sensortechnologie die het volledige slagbereik betrouwbaar bewaakt via IO-Link of analoog.
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
    Vertrouw op de Zimmer Group en profiteer van een exclusieve garantie van 24 maanden op uw GPP- en GPD5000-grijpers – zonder beperkingen, zelfs voor onderdelen die in contact komen met het werkstuk en slijtdelen. Maximale betrouwbaarheid, maximale productiviteit – 24/7!
Seriekenmerken
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Overdruk
  • Grote slag / veer gesloten (NC)
  • Grote slag / veer openend (NO)
  • Grote slag
  • 15 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
  • Aluminum Linear Guide
  • Gecertificeerd voor cleanroom
  1. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    Hoge kracht- en momentopname Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde vetreservoirs
  3. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als grijpkrachtbeveiliging
  4. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Aandrijving
    Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  7. Aluminum Linear Guide
    Robuuste prismageleiding Maakt het monteren van lange grijpvingers mogelijk
  8. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating