HWR2050F

Werktuigwisselaar
Serie HWR2000

  • Vervangen in luttele seconden
    Verminder uw instelkosten en minimaliseer stilstandtijden door uw werktuig in enkele seconden te verwisselen
  • Geïntegreerde luchtwisselaar
    Voor de voeding van pneumatische aandrijvingen. Via optioneel verkrijgbare energie-elementen kunnen extra media worden overgebracht.
  • Verliesbescherming inbegrepen
    Onbedoeld vallen van het werkstuk is onmogelijk - dit betekent maximale veiligheid voor mens en machine
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 50
Type aandrijvinghandmatig
Energieoverdracht pneumatisch8 [Aantal]
Energieoverdracht elektrischoptioneel
Debiet per overdrager150 [l/min]
Zelfremming bij vergrendelingmechanisch
Vergrendelingsslag4 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0.01 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,02 [mm]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment0.86 [kgcm²]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.23 [kg]
Serie HWR2000
Tool-changers
Details
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Explosiebeveiliging volgens Atex
Individualiseringen
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
H1 invetten
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
  1. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde
  2. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  3. Excentrische bout voor vergrendeling
    Met veer-ondersteunde vergrendelingsfunctie
  4. vergrendelingsbout
    Aangepast aan de vergrendelingshuls
  5. Bevestiging energie-element
  6. Geïntegreerde luchtdoorvoer
    Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk
  7. Los deel
    Voor montage aan de gereedschapszijde
adapterplaat
Accessoires
Details
adapterplaat
Accessoires
Details
Type overdracht Communicatie
AansluitschroefdraadAantal vloeistofkoppelingenAantal contacten
M12 5
Details
M12 5
Details
Type overdracht elektrisch
AansluitschroefdraadAantal vloeistofkoppelingenAantal contacten
M8 4
Details
M8 4
Details
M12 8
Details
M8 8
Details
M8 8
Details
M12 12
Details
24
Details
36
Details
Type overdracht pneumatisch
AansluitschroefdraadAantal vloeistofkoppelingenAantal contacten
G1/4" 1
Details
G1/8" 1
Details
M5 2
Details