LBHS4504BS2A

Elementy zaciskowe i hamujące | hydrauliczna
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"