GEH6140
Ukončený model

Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000
Vybavenie/možnosti
5 mil. cyklov bez údržby (max.)
Integrovaná registrácia
IP40
Mechanická samozvernosť
Tesnenie uzatvárania vzduchom
Výhody podrobne

- presné vedenie T - drážkou
- vysoké zachytenie síl a momentov
- pohon
- DC - motor s modulátorom
- mechanizmus s ozubenou tyčou a pastorkom
- synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
- vysoký prenos sily
- Robustné, ľahké teleso
- hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
- samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu
- snímateľná strediaca objímka
- rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
- upevnenie a polohovanie
- alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
- Prívod energie
- štandardizovaná prípojná zástrčka