F010-08-011

Kvapalinové tlmiče
Séria Bellino

TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná
Sila tlmiča100 [N]
Tolerancia tlmiča+20/-20 [N]
Rýchlosť tlmiča50 [mm/s]
Voľný chodNie
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaŽltá PMS 135 C
Farba krytu tlmičaOranžová RAL 2012
Priemer telesa tlmiča8 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča29.5 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča1.8 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaBez hlavy
Aplikačné prostredieŠtandardné