F100-08-205
Kvapalinové tlmiče
Séria Centino
Technické údaje
| Technológia | Defined Comfort |
| Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná |
| Sila tlmiča | 40 [N] |
| Tolerancia tlmiča | +5/-5 [N] |
| Rýchlosť tlmiča | 50 [mm/s] |
| Voľný chod | Nie |
| Vratný pohyb pružiny tlmiča | Nie |
| Farba telesa tlmiča | Žltá RAL 1018 |
| Farba krytu tlmiča | Prírodná |
| Priemer telesa tlmiča | 8 [mm] |
| Dĺžka telesa tlmiča | 151.6 [mm] |
| Priemer piestnej tyče tlmiča | 2.3 [mm] |
| Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
| Pripojenie piestnej tyče tlmiča | T-hlava |
| Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť