F020-10-041

Kvapalinové tlmiče
Séria Massimo
Technické údaje
| Technológia | Defined Versatile |
| Charakteristika tlmiča | Krivka tvaru S |
| Sila tlmiča | 30 [N] |
| Tolerancia tlmiča | +5/-5 [N] |
| Rýchlosť tlmiča | 10 [mm/s] |
| Voľný chod | Nie |
| Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
| Farba telesa tlmiča | Hnedá RAL 8004 |
| Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
| Priemer telesa tlmiča | 10 [mm] |
| Dĺžka telesa tlmiča | 45 [mm] |
| Priemer piestnej tyče tlmiča | 2.3 [mm] |
| Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
| Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Bez hlavy |
| Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť