E050-10-025

Samouťahovanie
Séria Retro 2

Hmotnosť zabrzdenia25 [kg]
Smer pôsobeniaZatváranie dovnútra
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu10 [mm]
TechnológiaTrenie
Celková dĺžka max.201 [mm]
Farba telesa SUSivá RAL 7035
Farba zaisťovacej páky SUSivá RAL 7042
Priemer otvorov SU3.5 [mm]
Šírka SU10.4 [mm]
Výška SU18.5 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp S