E050-08-130

Samouťahovanie
Séria Silento Centrato
Technické údaje
| Hmotnosť zabrzdenia | 30 [kg] |
| Smer pôsobenia | Obojstranné zatváranie dovnútra |
| Voľný chod | Nie |
| Technológia | Defined Comfort |
| Celková dĺžka max. | 288 [mm] |
| Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
| Farba zaisťovacej páky SU | Prírodná |
| Priemer otvorov SU | 5.5 [mm] |
| Šírka SU | 15 [mm] |
| Výška SU | 56.7 [mm] |
| Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ S |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť