E050-08-071

Samouťahovanie
Séria Silento Doppio 50

Hmotnosť zabrzdenia30 [kg]
Smer pôsobeniaObojstranné zatváranie dovnútra
Voľný chodNie
TechnológiaDefined Comfort
Celková dĺžka max.237 [mm]
Farba telesa SUSivá RAL 7035
Farba zaisťovacej páky SUPrírodná
Priemer otvorov SU4.2 [mm]
Šírka SU12.2 [mm]
Výška SU17.8 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp A