SPN062E6AD-B

Upínací systém cez nulový bod SPN
Séria Advanced

"Dokladne Premyslená"

  • Blokovanie pomocou upínacích segmentov
  • Prípojka PLUS
  • Nehrdzavejúca – tvrdená ušľachtilá oceľ
  • Dve integrované poistky proti pretočeniu
  • Integrovaná kontrola uloženia
  • Pneumatická kontrola polohy piesta
  • Integrovaná funkcia vyfukovania
  • Dve možnosti pripojenia
  • Voliteľné s automatickým uzáverom
Vybavenie/možnosti
  • Momentová podpera
  • nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
  • Tvarový styk
  • Kalený
  • kompatibilné čapy k referenčnému systému
  • Nízka konštrukčná výška
  • Prípojka PLUS
  • Pneumaticky
  • Opakovacia presnosť
  • Bezhadicová prípojka
  • Automatický uzáver
  • kontrola polohy piestu/kontrola uloženia
Ovládaniepneumatické
Prevádzkový tlak6 ... 7 [bar]
Sila vťahovania2 [kN]
Sila vťahovania s prípojkou PLUS5 [kN]
Zisťovanie polohy piestaPneumatický
Pridržiavacia sila max.M8
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Poistka proti pretáčaniuáno
Prípojka PLUSÁno
Funkcia vyfukovaniaáno
s kontrolou uloženiaáno
s kontrolou uloženiapneumatické
Tesnenie uloženiaÁno
Opakovacia presnosť0,005 [mm]
MateriálTvrdená ušľachtilá oceľ
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.39 [kg]
Automatický<br />uzáver
Príslušenstvo
Podrobnosti
strediace čapy
Príslušenstvo
Podrobnosti
Vťahovací čap
Príslušenstvo
Podrobnosti
Nožový čap
Príslušenstvo
Podrobnosti
  1. Teleso
  2. čap
  3. Veko
  4. Upínací piest
  5. Upínacie segmenty
  6. súprava pružín
  7. Momentová podpera/poistka proti pretočeniu