PHE27X15NMDS-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria High Energy
- Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
- Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
- Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
- Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
- Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
- Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
- Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 210 [J] |
Min. rýchlosť nárazu | 0.8 [m/s] |
Max. rýchlosť nárazu | 2.2 [m/s] |
Závit | M27X1.5 |
Zdvih max. | 25 [mm] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 120000 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 330 [J] |
Hlava | s oceľovou hlavou |
Variant zdvihu | Normálny zdvih |
Max. uhol nárazu | 2 [°] |
Sila na pevnom doraze max. | 17 [kN] |
Uťahovací moment kontramatice | 60 [Nm] |
Hmotnosť | 340 [g] |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
V súlade so systémom LABS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Min. vratná sila | 26 [N] |
Max. vratná sila | 45 [N] |
Čas resetovania max. | 0.4 [s] |
Ochrana | bez ochrany |
Séria | High Energy |
Prípustný teplotný rozsah | -10 ... +70 [°C] |
s certifikátom H1 | Áno |
Príslušenstvo