TPC-AS33X37H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke65 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke1950 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia112 [J]
Zdvih max.16 [mm]
Výška H pri zdvihu=033 [mm]
Priemer pri zdvihu=037 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.48 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.6 [mm]
ZávitM6
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť28 [g]
Spôsob konštrukcieAxial
Tvrdosť Shore55D
Max. uhol nárazu15 [°]
Skrutku
Príslušenstvo
Podrobnosti