LKP3001SS2-A

Upínací prvok
Séria LKP
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
| Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
|---|---|---|---|---|
| NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
| NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
| NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
| NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
| NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
| NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
| Thomson | 421 | 30 | 411..E | zobraziť variant |
| Thomson | 421 | 30 | 411..F | zobraziť variant |
| Thomson | 421 | 30 | 413..E | zobraziť variant |
| Thomson | 421 | 30 | 413..F | zobraziť variant |
| THK | HDR | 30 | HDR..C | zobraziť variant |
| THK | HDR | 30 | HDR..LC | zobraziť variant |
| THK | HDR | 30 | HDR..LR | zobraziť variant |
| THK | HDR | 30 | HDR..LV | zobraziť variant |
| THK | HDR | 30 | HDR..R | zobraziť variant |
| THK | HDR | 30 | HDR..V | zobraziť variant |
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 1800 [N] |
| Prevádzkový tlak | 2 ... 6.5 [bar] |
| Stav | NO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Nie |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.07 [s] |
| Doba zatvárania | 0.02 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.57 [kg] |
| Funkcia | upnutie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Objem valca na cyklus | 9 [cm³] |
| max. upínanie dĺžky | 66.5 |
| Druh pripojenia | Závit na prednej strane |
Výhody podrobne

- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere