LKP3505BS2-A

Upínací prvok
Séria LKP

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • úzky a nízky tvar
    použitím piesta tvaru U
  • Maximálna flexibilita
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)35R1822 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)35R1851 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)35R1853 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)35R1821 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18.. / RSA (role)35R1824 (SLH)zobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila2500 [N]
Prevádzkový tlak2 ... 6.5 [bar]
StavNO (Normally Open) Prvky sú otvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéNie
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.07 [s]
Doba zatvárania0.02 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť1.1 [kg]
Funkciaupnutie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus12 [cm³]
max. upínanie dĺžky68.5
Druh pripojeniaZávit na prednej strane
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. úzke teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere