MCPS0912D-LP

Upínací prvok
Séria MCPS

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
HepcoMotionMLG9MLG..Czobraziť variant
HepcoMotionMLG9MLG..Lzobraziť variant
HepcoMotionMLG9MLG..Nzobraziť variant
IKOLWL9LWL..Bzobraziť variant
IKOLWL9LWL..BCSzobraziť variant
IKOLWL9LWL..Nzobraziť variant
IKOLWL9LWLC..Bzobraziť variant
IKOLWL9LWLC..Nzobraziť variant
IKOLWL9LWLG..Bzobraziť variant
IKOLWL9LWLG..Nzobraziť variant
IKOML9MLzobraziť variant
IKOML9MLCzobraziť variant
IKOML9MLGzobraziť variant
INATKDM(KUEM)9KWEMzobraziť variant
INATKDM(KUEM)9KWEM..-Czobraziť variant
INATKDM(KUEM)9KWEM..-Lzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBMzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBSzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBSNzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBZzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SECBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBMzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBNzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBZzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEZBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SSZSBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZCBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZLBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZMBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZNBzobraziť variant
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZSBzobraziť variant
HIWINMGN9MGN..Czobraziť variant
HIWINMGN9MGN..Hzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila80 [N]
Prevádzkový tlak4 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie160 [N]
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,05 [mm]
Doba otvárania0.01 [s]
Doba zatvárania0.015 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.086 [kg]
Funkciaupnutie
Smer montážezhora
Objem valca na cyklus2 [cm³]
max. upínanie dĺžky52.5
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie