MCPS1200MW-LP

Upínací prvok
Séria MCPS

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
HepcoMotionMLGB12MLGB..Czobraziť variant
HepcoMotionMLGB12MLGB..Lzobraziť variant
HepcoMotionMLGB12MLGB..Nzobraziť variant
IKOLWLF24LWLF..Bzobraziť variant
IKOLWLF24LWLF..BCSzobraziť variant
IKOLWLF24LWLF..CSzobraziť variant
IKOLWLF24LWLFC..Bzobraziť variant
IKOLWLF24LWLFG..Bzobraziť variant
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-Wzobraziť variant
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-WLzobraziť variant
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-WCzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWDzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWMzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWNzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWMzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWNzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZBzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBWzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZBzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLBzobraziť variant
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMBzobraziť variant
NBSEBSW12Azobraziť variant
NBSEBSW12AYzobraziť variant
NBSEBSW12Bzobraziť variant
NBSEBSW12BYzobraziť variant
NBSEBW12Azobraziť variant
NBSEBW12A-Nzobraziť variant
NBSEBW12AYzobraziť variant
NBSEBW12AY-Nzobraziť variant
PMIMSD12MSD-LMzobraziť variant
PMIMSD12MSD-Mzobraziť variant
SchneebergerMN24MNNzobraziť variant
SchneebergerMN24MNNLzobraziť variant
THKHRW14HRW..LRMzobraziť variant
THKSHW14SHW..CAMzobraziť variant
THKSHW14SHW..CRMzobraziť variant
THKSRS-W12SRS..WMzobraziť variant
THKSRS-W12SRS..WNzobraziť variant
HIWINMGW12MGW..Czobraziť variant
HIWINMGW12MGW..Hzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila145 [N]
Prevádzkový tlak4 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéNie
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,05 [mm]
Doba otvárania0.01 [s]
Doba zatvárania0.015 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.12 [kg]
Funkciaupnutie
Smer montážezhora
Objem valca na cyklus2 [cm³]
max. upínanie dĺžky52.5
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie