UBPS2504BS1A

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKNH(N1H)25NAH..ALzobraziť variant
NSKNH(N1H)25NAH..BLzobraziť variant
NSKNH(N1H)25NAH..EMzobraziť variant
NSKNH(N1H)25NAH..GMzobraziť variant
NSKNH(N1H)25NAH..ANzobraziť variant
NSKNH(N1H)25NAH..BNzobraziť variant
NSKSH(L1H)25SAH..ALZzobraziť variant
NSKSH(L1H)25SAH..BLZzobraziť variant
NSKSH(L1H)25SAH..EMZzobraziť variant
NSKSH(L1H)25SAH..GMZzobraziť variant
NSKSH(L1H)25SAH..ANZzobraziť variant
NSKSH(L1H)25SAH..BNZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...ALZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...BLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...ELZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...EMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...FLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...GLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...GMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...HLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...ANZzobraziť variant
NSKLH(L1H)25LAA...BNZzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila1200 [N]
Prevádzkový tlak5.5 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie1500 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.05 [s]
Doba zatvárania0.02 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť1.1 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus23 [cm³]
Stieračáno
max. upínanie dĺžky113
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
Iniciačný dotaz
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Dopyt na pozíciu výrobku prostredníctvom iniciátora
  • Väčšia bezpečnosť
Podrobnosti
Alternatívne pripojenie vzduchu
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Ovládanie koncového prvku, ak nie je prístupné štandardné pripojenie
  • Vyhýbanie sa rušivým kontúram
  • Jednoduchá integrácia do strojov alebo systémov prostredníctvom zrkadlenia
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia