UBPS2504FS1-LP

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKRA(R1A)25RAA..ALzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..BLzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..EMzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..GMzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..BNzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila1050 [N]
Prevádzkový tlak4 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie1750 [N]
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.05 [s]
Doba zatvárania0.02 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť1 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus23 [cm³]
max. upínanie dĺžky99
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
Iniciačný dotaz
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Dopyt na pozíciu výrobku prostredníctvom iniciátora
  • Väčšia bezpečnosť
Podrobnosti
Alternatívne pripojenie vzduchu
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Ovládanie koncového prvku, ak nie je prístupné štandardné pripojenie
  • Vyhýbanie sa rušivým kontúram
  • Jednoduchá integrácia do strojov alebo systémov prostredníctvom zrkadlenia
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia