UBPS2505AS1-LP

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1631 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1632 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1661 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1662 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1665 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1666 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1621 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. / KSA (lopta)25R1624 (SLH)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Uzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Rzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila1050 [N]
Prevádzkový tlak4 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie1750 [N]
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.05 [s]
Doba zatvárania0.02 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.98 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus23 [cm³]
max. upínanie dĺžky99
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
Iniciačný dotaz
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Dopyt na pozíciu výrobku prostredníctvom iniciátora
  • Väčšia bezpečnosť
Podrobnosti
Alternatívne pripojenie vzduchu
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Ovládanie koncového prvku, ak nie je prístupné štandardné pripojenie
  • Vyhýbanie sa rušivým kontúram
  • Jednoduchá integrácia do strojov alebo systémov prostredníctvom zrkadlenia
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia