UBPS2510AS1A-LP

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLWH(MH)25LWHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHS..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHS..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHS..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHSGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHT..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHT..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHT..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHSzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHSGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHTzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHD..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHD..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHDGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHYzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHDzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHDGzobraziť variant
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila1000 [N]
Prevádzkový tlak4 ... 6.5 [bar]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéÁno
Prídržná sila PLUS spojenie1200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.05 [s]
Doba zatvárania0.02 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť1.1 [kg]
Funkciaupnutie a brzdenie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus23 [cm³]
Stieračáno
max. upínanie dĺžky121
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
Iniciačný dotaz
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Dopyt na pozíciu výrobku prostredníctvom iniciátora
  • Väčšia bezpečnosť
Podrobnosti
Alternatívne pripojenie vzduchu
Individualizácie
Výhoda
  • Strojárstvo a strojárstvo
  • Obalový priemysel
  • Potravinárstvo, farmácia, prírodné vedy
Výhoda
  • Ovládanie koncového prvku, ak nie je prístupné štandardné pripojenie
  • Vyhýbanie sa rušivým kontúram
  • Jednoduchá integrácia do strojov alebo systémov prostredníctvom zrkadlenia
Podrobnosti
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia