ZBL50-S-18F

Vlnovcové vysávače
Séria ZBL
- Priemer: 10 mm – 50 mm
- Optimálna geometria
- Na manipuláciu s flexibilnými obrobkami
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 4,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
Technické údaje
Priemer | 50 [mm] |
Materiál | Silikón |
Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 2.5 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 6 [kg] |
Tvrdosť Shore | 55 |
Tvar prísavky | okrúhly |
Farba | Červená |
Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
Objem | 55 [cm³] |
Schválenia | LABS / REACH / RoHS |
Hmotnosť | 0.036 [kg] |