ZF30-S-M5F18M

Plochý vysávač
Séria ZF
- Optimálna geometria
- Pre rovné povrchy
- Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Oblasti použitia
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 30 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Červená |
| Prípojný závit | Vnútorný M5 – vonkajší G1/8" |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Zdvih | 1.4 [mm] |
| Objem | 2 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 10.99 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 15.99 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 20.01 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 11.97 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 25.02 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 31 [N] |
| Hmotnosť | 0.005 [kg] |
