ZF40-PU-18M-M

Plochý vysávač
Séria ZF

  • Optimálna geometria
    • Pre rovné povrchy
    • Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
  • Oblasti použitia
    • Intralogistika
    • Drevo a kompozitné materiály
    • Kov
Priemer40 [mm]
MateriálPolyuretán
Tvrdosť Shore60
FarbaTranscendentná oranžová
Prípojný závitVonkajší G1/8"
Typ filtraSieťovinový filter
Typ montážePlochý vysávač
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Zdvih2.9 [mm]
Objem4.8 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa15.01 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa25.02 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa30.02 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa20.01 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa40.02 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa50.03 [N]
Hmotnosť0.011 [kg]
Plochý vysávač
Prísavky
Podrobnosti