ZF90-PU-38F

Plochý vysávač
Séria ZF
- Optimálna geometria
- Pre rovné povrchy
- Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Oblasti použitia
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 90 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vnútorný G3/8" |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 2.9 [mm] |
| Objem | 50 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 86.72 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 156.76 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 193.45 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 100.06 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 273.01 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 366.99 [N] |
| Hmotnosť | 0.1 [kg] |