ZFC60-WS-18F38M

Zvoncové vysávače
Séria ZFC

  • Optimálna geometria
    • Pre zvlnené povrchy
    • Efektívna manipulácia s plechmi, dielmi karosérie a sklom
    • Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Kov
    • Sklo
Priemer60 [mm]
MateriálSilikón potravinársky
Tvrdosť Shore55
FarbaTranscendentná, biela
Prípojný závitVnútorný G1/8" – vonkajší G3/8"
Typ montážeZvoncové vysávače
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Zdvih14 [mm]
Objem20 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa29.92 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa77.7 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa104.97 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa44.64 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa113.5 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa150.09 [N]
Hmotnosť0.031 [kg]