ZLF200-N-12F

Plochý vysávač
Séria ZLF
- Priemer: 150 mm – 300 mm
- Vynikajúce vlastnosti
- Na manipuláciu s hladkými, plochými obrobkami
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Väčšia bezpečnosť vďaka dvojitému okraju
- Oblasti použitia
- Kov
- Drevo a kompozitné materiály
- Štrk
- Elektronika
- Sklo
Technické údaje
| Priemer | 200 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/2" |
| Zdvih | 17.8 [mm] |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 637.65 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 961.38 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 1461.69 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 1471.5 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 1510.74 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 2197.44 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 65 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 98 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 149 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 150 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 154 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 224 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | čierna |
| Objem | 275 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.77 [kg] |