ZU30-WS-18F

Plochý vysávač
Séria ZU
- Optimálna geometria
- Univerzálne použitie
- Oblasti použitia
- Polovodiče
- Intralogistika
- Papier a tlač
Technické údaje
| Priemer | 30 [mm] |
| Materiál | Silikón potravinársky |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Transcendentná, biela |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Zdvih | 3.7 [mm] |
| Objem | 2 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 7.75 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 9.81 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 10.99 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 11.97 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 25.02 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 30.02 [N] |
| Hmotnosť | 0.006 [kg] |