ZU40-N

Plochý vysávač
Séria ZU

  • Optimálna geometria
    • Univerzálne použitie
  • Oblasti použitia
    • Polovodiče
    • Intralogistika
    • Papier a tlač
Priemer40 [mm]
MateriálNBR
Tvrdosť Shore60
Farbačierna
Typ montážePlochý vysávač
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-20 ... +110 [°C]
Zdvih4.4 [mm]
Objem5.5 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa13.93 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa21.97 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa27.47 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa20.01 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa38.95 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa49.05 [N]
Hmotnosť0.005 [kg]