Riadiaci systém

  • Intuitívna obsluha
    Inovatívne webové používateľské rozhranie je možné ovládať kdekoľvek a v krátkom čase.
  • Nie sú potrebné znalosti programovania
    Všetky procesy možno zostaviť intuitívne pomocou jednoduchých gest v používateľskom rozhraní. Systém automaticky kontroluje, ktoré funkčné bloky sa k sebe hodia.
  • Veľký výber robotov
    Systém dokáže ovládať rôzne typy robotov bežných výrobcov.
  • Možnosť rozšírenia
    Celé portfólio produktov skupiny Zimmer Group je k dispozícii ako voliteľné.
  • Simulácia pomocou digitálneho dvojčaťa
    Nové procesy možno vopred testovať kdekoľvek v integrovanej simulácii.
  • Krátky čas uvedenia do prevádzky
    Prvý proces je pripravený už 30 minút po zapnutí.
  • Store
    Všetky dostupné funkcie môžete používať priamo z integrovaného priestoru Store. Store sa v systéme rozrastá s každým novým komponentom.
  • Možnosť rozšírenia pre skúsených programátorov
    Skúsení programátori majú možnosť ísť hlbšie. To znamená, že systém možno rozšíriť o rôzne funkcie a rozhrania.
  • Vždy aktuálne
    Ak si prajete, zariadenie vždy načíta najnovšie aktualizácie, a tak bude môcť využívať všetky nové funkcie.
  • Kolaboratívne alebo kooperatívne
    Vďaka flexibilite robotov je možná spolupráca človeka a stroja.