Robot
Séria ABB GoFa

- Premyslené ohraničenie výkonu a sily vďaka integrovaným snímačom krútiaceho momentu
- Bezpečný dizajn robota, zaoblená geometria, žiadne miesta s možnosťou stlačenia a zovretia
- Bezpečnostný certifikát, kategória 3, PL d
- Lepšia interakcia vďaka rozhraniu na strane ramena
- Beží na energeticky úspornom riadení OmniCore
- Vedenie rukou (počas vyučovania)
Značilnosti serije
IP54
IP67
Max. TCP do 2,0 m/s
Max. TCP do 2,2 m/s
Možnosť využívať zručnosti cobota
Dosah do 1 270 mm
Dosah do 1 520 mm
Dosah do 950 mm
Možnosť čistej miestnosti (trieda 4)