Robot
Séria CRX

- 8 rokov bez údržby
- Bezpečné zastavenie pri kontakte (v režime cobot)
- Vedenie rukou (počas vyučovania)
- Vhodné na širokú škálu úloh a aplikácií
Značilnosti serije
IP67
Max. TCP do 2,0 m/s
Max. TCP do 2,2 m/s
Možnosť využívať zručnosti cobota
Možnosť čistej miestnosti (trieda 4)
Nosnosť 20 kg