HZ40-50D2

Valce zdvihu
Séria HZ
- Prívod vzduchu bez hadíc
Eliminuje nedefinované rušivé obrysy a hadice náchylné na opotrebovanie a zvyšuje tak bezpečnosť vašej aplikácie - Tlmená koncová poloha
Tlmiče PowerStop umožňujú jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšujú tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Veľmi robustný
Dvojica brúsených a tvrdo pochrómovaných vodiacich tyčí vám zaručuje bezpečný priebeh procesov vďaka svojej odolnosti a dlhej životnosti
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Tlmenie koncových polôh Powerstop
IP40
Induktívny senzor
Technické údaje
| Zdvih | 50 [mm] |
| Tlaková sila | 720 [N] |
| Ťažná sila max. | 600 [N] |
| Počet priechodiek | 2 [Počet] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 116 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Hmotnosť | 2 [kg] |
| Odchýlka D pri Mr 10N | 0.1 [mm] |
| Odchýlka D pri Mr 70N | 0.5 [mm] |
| Priehyb A max. | 0.05 [mm] |
| Prehyb A pri My 100 N | 0.1 [mm] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- Integrované vzduchové vedenie
- pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc
- Prívod energie
- možný z viacerých strán
- upevnenie a polohovanie
- alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
- zvierkovnica
- pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
- pohon
- dvojčinný pneumatický valec
- patentovaný hydraulický tlmič nárazov
- nastaviteľné tlmenie koncových polôh
- prípojná príruba
- pre pripojenie aplikácie špecifickej pre zákazníka
- dve vodiace tyče
- vysoké zachytenie síl a momentov