KAG500S4

konektory priame s káblom
Séria KAG
- priame konektory s káblom
- k dispozícii v rôznych veľkostiach
- bez halogénov, silikónov, PVC
- Vhodné pre vlečnú reťaz (10 x Ø)
Vybavenie/možnosti
Schválenie UL
Technické údaje
| Prípojný závit | M8 |
| Druh pripojeniaen | zástrčka |
| Typ pripojenia | Kolík |
| Prevedenie | Rovno |
| Počet kontaktov | 4 |
| Menovité napätie | 60 [V] |
| Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) | 4 [A] |
| Izolačný odpor | ≥108Ω |
| Prechodový odpor | ≤5mΩ |
| Materiál kontaktov | Kov, CuSn, pozlátené |
| Materiál držiakov kontaktov | Plast, TPU, BK |
| Materiál rukovätí | Plast, TPU, BK |
| Materiál spojovacej matice | Kov, CuZn, poniklované |
| Materiál tesnenia | FPM/FKM |
| Materiál plášťa káblov | PUR |
| Dĺžka kábla | 5 [m] |
| Ø kábla | 4.7 [mm] |
| Počet vodičov x prierez | 4x0,25 [mm²] |
| Polomer ohybu | 10xØ |
| Teplotný rozsah (pevný) | -40 ... +90 [°C] |
| Teplotný rozsah (vlečná reťaz) | -25 ... +60 [°C] |
| Menovité napätie vedenia | ≤300 [V] |
| Povolenia | UL / CSA / LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
| Koncová sériová výroba | otvorený koniec kábla |
| Nehorľavé | Áno |
| Odolné voči morskej vode | Áno |
| Recyklovateľné | Áno |
| Odolné voči kyselinám a lúhu | Áno |
| Odolné voči ozónu | Áno |
| Odolné voči UV žiareniu | Áno |
| Odolné voči hydrolýze | Áno |
| Vhodné pre vlečnú reťaz | Áno |
| Vhodné na torziu | Áno |
| Odolné voči iskrám zvárania | Áno |
| Bez halogénov | Áno |
| Bez silikónov | Áno |
| Odolné voči olejom | Áno |