KAW500B4

konektor uhlový s káblom
Séria KAW

  • uhlové konektory s káblom
  • k dispozícii v rôznych veľkostiach
  • bez halogénov, silikónov, PVC
  • Vhodné pre vlečnú reťaz (10 x Ø)
Vybavenie/možnosti
  • Schválenie UL
Prípojný závitM8
Druh pripojeniaenpuzdro
Typ pripojeniaZdierka
PrevedenieUhol
Počet kontaktov4
Menovité napätie60 [V]
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)4 [A]
Izolačný odpor

≥108Ω

Prechodový odpor≤5mΩ
Materiál kontaktovKov, CuSn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktovPlast, TPU, BK
Materiál rukovätíPlast, TPU, BK
Materiál spojovacej maticeKov, CuZn, poniklované
Materiál tesneniaFPM/FKM
Materiál plášťa káblovPUR
Dĺžka kábla5 [m]
Ø kábla4.7 [mm]
Počet vodičov x prierez4x0,25 [mm²]
Polomer ohybu10xØ
Teplotný rozsah (pevný)-40 ... +90 [°C]
Teplotný rozsah (vlečná reťaz)-25 ... +60 [°C]
Menovité napätie vedenia≤300 [V]
PovoleniaUL / CSA / LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Koncová sériová výrobaotvorený koniec kábla
NehorľavéÁno
Odolné voči morskej vodeÁno
RecyklovateľnéÁno
Odolné voči kyselinám a lúhuÁno
Odolné voči ozónuÁno
Odolné voči UV žiareniuÁno
Odolné voči hydrolýzeÁno
Vhodné pre vlečnú reťazÁno
Vhodné na torziuÁno
Odolné voči iskrám zváraniaÁno
Bez halogénovÁno
Bez silikónovÁno
Odolné voči olejomÁno