Následný produkt
Prísavky
Séria ZF

NS50SI

Predchádzajúci model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Prísavky
Séria NS

Osobné údaje
Správa
Nasávacia sila – teoretická157 [N]
Objem8.4 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer A3.5 [mm]
Rozmer D150 [mm]
Rozmer D219 [mm]
Rozmer H22 [mm]