SF18L
Predchádzajúci model

Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.
Prísavky
Séria V-SF
Technické údaje
| Nasávacia sila – teoretická | 20 [N] |
| Zdvihová sila | 6 [N] |
| Objem | 1.8 [cm³] |
| Druh pripojeniaen | 1 |
| Rozmer D1 | 18 [mm] |
| Rozmer D2 | 12 [mm] |
| Rozmer H min. | 11 [mm] |
| Rozmer H max. | 18.7 [mm] |